1/2 L PD SS SM

Número completo do produto: 1/2 L PD SS SM
1/2 L PD SS SM
60 Case, polegada

60 Case , 0.5 in Diâmetro, Classe L, Aço inoxidável 440 CRockwell C Mín. 50

Tempo de entrega:  Next Day*
Cortado no comprimento:

Mín.: 1.0 in  Máx.: 166.0 in  Tolerância +/- 0,03125


  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.
  • Todos os eixos pré-perfurados contêm dimensões Y padrão (Y1=Y2). A dimensão Y é a distância do centro dos furos pré-perfurados mais próximos das extremidades do eixo.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[D] Diameter 0.5 in 0.4990 / 0.4995 in
[A] Length 0 in ± .03125 in
[B] Chamfer End Depth 0.031 in ± .010 in
[C] Chamfer End Angle 45 ° ± 1 °

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Pré-perfurado
Material, eixo Aço inoxidável 440C
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class L
Dureza Rockwell C Mín. 50
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Opção de furo realizado previamente (PD) Furo realizado previamente
Comprimento 4.216,400 mm / 166,000 in
Diâmetro 13 mm / 0,500 in
Peso 9,130 lb
Profundidade do encaixe, mínima 1,016 mm / 0,040 in
Redondeza 0,00203 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: